DF59-4S-2V(51)
CL0667-0003-6-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF59-4S-2V(51)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 05, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF59-4S-2V(51)
- CL №
- CL0667-0003-6-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 230.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 230.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 2.0 mm
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 11.2 mm
- Ширина разъема
- 7.95 mm
- Высота разъема
- 2.3 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Swing-замок
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.092 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_2DDrawing_0000948417.pdf: 295 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_2DDrawing_0000579859.pdf: 291 KB]
- Лист спецификаций - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_SpecSheet_0000338827.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_SpecSheet_0000893245.pdf: 133 KB]
- Руководства по использованию - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0000122165.pdf: 810 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0000107398.pdf: 835 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Certifications_UL_0001457465.pdf: 85 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Certifications_cUL_0001457466.pdf: 85 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]