DF59-4P-2FC(50)
CL0667-0008-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF59-4P-2FC(50)
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF59-4P-2FC(50)
- CL №
- CL0667-0008-0-50
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 230.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 230.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 2.0 mm
- Длина разъема
- 11.2 mm
- Ширина разъема
- 17.1 mm
- Высота разъема
- 2.65 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Подвижная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 50 pieces / tray
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_2DDrawing_0000948433.pdf: 227 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_2DDrawing_0000579902.pdf: 331 KB]
- Лист спецификаций - English [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_SpecSheet_0000338905.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_SpecSheet_0000893270.pdf: 123 KB]
- Руководства по использованию - English [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_Guideline_0000122165.pdf: 810 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_Guideline_0000107398.pdf: 835 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_Certifications_UL_0001457465.pdf: 85 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF59-4P-2FC(50)_CL0667-0008-0-50_Certifications_cUL_0001457466.pdf: 85 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]