DF59S-1P-FC(21)
CL0667-0023-3-21
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- DF59S-1P-FC(21)
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF59S-1P-FC(21)
- CL №
- CL0667-0023-3-21
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 1
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 230.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 230.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 2.0 mm
- Ширина разъема
- 21.6 mm
- Высота разъема
- 1.13 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Подвижная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.084 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
- Floating plug for B-B connection
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_2DDrawing_0000951669.pdf: 415 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_2DDrawing_0000597886.pdf: 412 KB]
- Лист спецификаций - English [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_SpecSheet_0000360979.pdf: 98 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_SpecSheet_0000924006.pdf: 110 KB]
- Руководства по использованию - English [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_Guideline_0000122243.pdf: 358 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_Guideline_0000107781.pdf: 373 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59S-1P-FC(21)_CL0667-0023-3-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]