DF59M-2224PC
CL0667-0044-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF59M-2224PC
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF59M-2224PC
- CL №
- CL0667-0044-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 6.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 300.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 10368
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- AWG22:Wire Insulation Diameter 1.26mm; AWG24:Wire Insulation Diameter 1.11mm
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.028 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 30000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_2DDrawing_0000956470.pdf: 81 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_2DDrawing_0000625915.pdf: 81 KB]
- Лист спецификаций - English [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_SpecSheet_0000392927.pdf: 103 KB]
- Руководства по использованию - English [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Guideline_0000122474.pdf: 560 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Guideline_0000108200.pdf: 644 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Certifications_UL_0001457467.pdf: 678 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF59M-2224PC_CL0667-0044-3-00_Certifications_cUL_0001457468.pdf: 678 KB]
Информация по сборке
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструмент для удаления контакта |