DF52-17P-0.8C
CL0668-0002-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF52-17P-0.8C
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF52-17P-0.8C
- CL №
- CL0668-0002-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 17
- Номинальная сила тока
- 1.2 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Длина разъема
- 15.5 mm
- Ширина разъема
- 3.2 mm
- Высота разъема
- 1.65 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -40 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS, HDMI
- Скорость передачи данных
- 3.4 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 10231, 1571, 3767
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.043 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_2DDrawing_0001002343.pdf: 115 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_2DDrawing_0000872744.pdf: 117 KB]
- Лист спецификаций - English [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_SpecSheet_0000429869.pdf: 92 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_SpecSheet_0001015430.pdf: 102 KB]
- Руководства по использованию - English [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_Guideline_0000122493.pdf: 259 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_Guideline_0000108217.pdf: 266 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_Certifications_UL_0001637826.pdf: 777 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF52-17P-0.8C_CL0668-0002-0-00_Certifications_cUL_0001637828.pdf: 777 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]