DF52-4S-0.8H(21)
CL0668-0005-8-21
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF52-4S-0.8H(21)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF52-4S-0.8H(21)
- CL №
- CL0668-0005-8-21
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Длина разъема
- 5.4 mm
- Ширина разъема
- 2.77 mm
- Высота разъема
- 1.75 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, LVDS, HDMI
- Скорость передачи данных
- 3.4 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.032 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_2DDrawing_0001002340.pdf: 219 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_2DDrawing_0000872734.pdf: 201 KB]
- Лист спецификаций - English [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_SpecSheet_0000429864.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_SpecSheet_0001015422.pdf: 126 KB]
- Руководства по использованию - English [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_Guideline_0000122493.pdf: 259 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_Guideline_0000108217.pdf: 266 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF52-4S-0.8H(21)_CL0668-0005-8-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]