Global icon

DF52-15S-0.8H(21)

CL0668-0010-8-21

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF52-15S-0.8H(21)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF52-15S-0.8H(21)
  • CL №
  • CL0668-0010-8-21
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 15
  • Номинальная сила тока
  • 1.2 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 100.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 0.8 mm
  • Шаг контактов
  • 0.8 mm
  • Длина разъема
  • 14.2 mm
  • Ширина разъема
  • 2.77 mm
  • Высота разъема
  • 1.75 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • 20
  • Покрытие контакта
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • 1.0 μm
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
  • Трение
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Yes
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0, LVDS, HDMI
  • Скорость передачи данных
  • 3.4 Gbps
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • 0
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 5000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.078 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие