DF53-12S-0.6H
CL0668-1008-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF53-12S-0.6H
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 22, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF53-12S-0.6H
- CL №
- CL0668-1008-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 12
- Номинальная сила тока
- 1.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- 0.6 mm
- Шаг контактов
- 0.6 mm
- Длина разъема
- 9.0 mm
- Ширина разъема
- 2.15 mm
- Высота разъема
- 1.45 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 200 V Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.036 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_2DDrawing_0001558446.pdf: 340 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_2DDrawing_0001558441.pdf: 357 KB]
- Лист спецификаций - English [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_SpecSheet_0001606727.pdf: 65 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_SpecSheet_0001606726.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию - English [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF53-12S-0.6H_CL0668-1008-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]