DF53-2P-0.6C
CL0668-1013-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF53-2P-0.6C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF53-2P-0.6C
- CL №
- CL0668-1013-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 1.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 0.6 mm
- Длина разъема
- 2.9 mm
- Ширина разъема
- 2.82 mm
- Высота разъема
- 1.35 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 32
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.4 mm²
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Трение
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 200 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.006 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_2DDrawing_0001640888.pdf: 104 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_2DDrawing_0001640887.pdf: 114 KB]
- Лист спецификаций - English [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_SpecSheet_0001493642.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_SpecSheet_0001493639.pdf: 128 KB]
- Руководства по использованию - English [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_CableAsseyInstruction_0001390881.pdf: 532 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_CableAsseyInstruction_0001390880.pdf: 570 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_CrimpCondition_0001613527.pdf: 180 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_CrimpQualityStandard_0001390894.pdf: 395 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF53-2P-0.6C_CL0668-1013-0-00_CrimpQualityStandard_0001278377.pdf: 458 KB]