BK13C06-24DS/2-0.35V(895)
CL0673-0145-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BK13C06-24DS/2-0.35V(895)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 01, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BK13C06-24DS/2-0.35V(895)
- CL №
- CL0673-0145-0-00
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
- 0.35 mm
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.6 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.6 mm
- Выста стыка
- 0.6 mm
- Количество контактов
- 24
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- 0.3 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 50.0 V
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 6.45 mm
- Ширина разъема
- 1.9 mm
- Высота разъема
- 0.55 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.0124 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BK13C06-24DS/2-0.35V(895)_CL0673-0145-0-00_2DDrawing_0001576192.pdf: 350 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BK13C06-24DS/2-0.35V(895)_CL0673-0145-0-00_2DDrawing_0001586215.pdf: 332 KB]
- Лист спецификаций - English [BK13C06-24DS/2-0.35V(895)_CL0673-0145-0-00_SpecSheet_0001576193.pdf: 124 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BK13C06-24DS/2-0.35V(895)_CL0673-0145-0-00_SpecSheet_0001586311.pdf: 123 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]