BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)
CL0673-5025-0-53
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)
- CL №
- CL0673-5025-0-53
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- null
- Скорость передачи данных
- 20.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.35 mm
- Шаг монтажа
- 0.35 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.6 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.6 mm
- Выста стыка
- 0.6 mm
- Количество контактов
- 24
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- 0.3 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 50.0 V
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 6.8 mm
- Ширина разъема
- 1.7 mm
- Высота разъема
- 0.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.011 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- 1000 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)_CL0673-5025-0-53_2DDrawing_0001252411.pdf: 441 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)_CL0673-5025-0-53_2DDrawing_0001370775.pdf: 436 KB]
- Лист спецификаций - English [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)_CL0673-5025-0-53_SpecSheet_0001252412.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)_CL0673-5025-0-53_SpecSheet_0001370776.pdf: 121 KB]
- Руководства по использованию - English [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)_CL0673-5025-0-53_Guideline_0001442212.pdf: 968 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BM28B0.6-24DS/2-0.35V(53)_CL0673-5025-0-53_Guideline_0001442211.pdf: 907 KB]