BM29B-24DP/2-0.35V(53)
CL0673-7052-0-53
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BM29B-24DP/2-0.35V(53)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 11, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BM29B-24DP/2-0.35V(53)
- CL №
- CL0673-7052-0-53
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.1
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.35 mm
- Шаг монтажа
- 0.35 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.6 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.6 mm
- Выста стыка
- 0.6 mm
- Количество контактов
- 24
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- 0.3 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 50.0 V
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 5.66 mm
- Ширина разъема
- 1.41 mm
- Высота разъема
- 0.41 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.00447 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- 1000 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM29B-24DP/2-0.35V(53)_CL0673-7052-0-53_2DDrawing_0001443329.pdf: 324 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM29B-24DP/2-0.35V(53)_CL0673-7052-0-53_2DDrawing_0001443327.pdf: 292 KB]
- Лист спецификаций - English [BM29B-24DP/2-0.35V(53)_CL0673-7052-0-53_SpecSheet_0001443330.pdf: 75 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM29B-24DP/2-0.35V(53)_CL0673-7052-0-53_SpecSheet_0001443328.pdf: 122 KB]
- Руководства по использованию - English [BM29B-24DP/2-0.35V(53)_CL0673-7052-0-53_Guideline_0001442662.pdf: 1,015 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BM29B-24DP/2-0.35V(53)_CL0673-7052-0-53_Guideline_0001442661.pdf: 959 KB]