BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)
CL0673-7801-0-51
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 26, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)
- CL №
- CL0673-7801-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.3 mm
- Шаг монтажа
- 0.3 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.5 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.5 mm
- Выста стыка
- 0.5 mm
- Количество контактов
- 2
- Заметки по числу позиций
- Signal : 2 Power : 2
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- 0.3 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 30.0 V
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 2.02 mm
- Ширина разъема
- 1.44 mm
- Высота разъема
- 0.41 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 30000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.0021 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 30000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)_CL0673-7801-0-51_2DDrawing_0001524120.pdf: 161 KB]
- Лист спецификаций - English [BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)_CL0673-7801-0-51_SpecSheet_0001524121.pdf: 63 KB]
- Руководства по использованию - English [BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)_CL0673-7801-0-51_Guideline_0001562669.pdf: 567 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [BM55R0.5-2DP/2-0.3V(51)_CL0673-7801-0-51_Guideline_0001562668.pdf: 516 KB]