Global icon

DF5A-5P-5DSA(35)

CL0676-0019-7-35

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF5A-5P-5DSA(35)
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • DF5A-5P-5DSA(35)
  • CL №
  • CL0676-0019-7-35
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 5
  • Номинальная сила тока
  • 8.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 500.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 500.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 5.0 mm
  • Шаг контактов
  • 5.0 mm
  • Длина разъема
  • 27.5 mm
  • Ширина разъема
  • 6.4 mm
  • Высота разъема
  • 15.0 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Олово
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • -35 ℃
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1500 V Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.9 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1500 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Yes
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.