DF5A-8P-5DSA(35)
CL0676-0022-1-35
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF5A-8P-5DSA(35)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF5A-8P-5DSA(35)
- CL №
- CL0676-0022-1-35
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 8
- Номинальная сила тока
- 8.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 5.0 mm
- Шаг контактов
- 5.0 mm
- Длина разъема
- 42.5 mm
- Ширина разъема
- 6.4 mm
- Высота разъема
- 15.0 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.28 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 800 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF5A-8P-5DSA(35)_CL0676-0022-1-35_2DDrawing_0001133129.pdf: 58 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF5A-8P-5DSA(35)_CL0676-0022-1-35_2DDrawing_0001133128.pdf: 57 KB]
- Лист спецификаций - English [DF5A-8P-5DSA(35)_CL0676-0022-1-35_SpecSheet_0001148039.pdf: 84 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF5A-8P-5DSA(35)_CL0676-0022-1-35_SpecSheet_0000999726.pdf: 126 KB]
- Сертификаты (UL) [DF5A-8P-5DSA(35)_CL0676-0022-1-35_Certifications_UL_0001457471.pdf: 361 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF5A-8P-5DSA(35)_CL0676-0022-1-35_Certifications_cUL_0001457472.pdf: 54 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Гнездо