DF33C-2P-3.3DSA(24)
CL0676-1131-2-24
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF33C-2P-3.3DSA(24)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF33C-2P-3.3DSA(24)
- CL №
- CL0676-1131-2-24
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 3.3 mm
- Шаг контактов
- 3.3 mm
- Длина разъема
- 8.4 mm
- Ширина разъема
- 8.1 mm
- Высота разъема
- 11.5 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 135 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.49 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2430 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 135 pieces / tray .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF33C-2P-3.3DSA(24)_CL0676-1131-2-24_2DDrawing_0000950538.pdf: 189 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF33C-2P-3.3DSA(24)_CL0676-1131-2-24_2DDrawing_0001465216.pdf: 95 KB]
- Лист спецификаций - English [DF33C-2P-3.3DSA(24)_CL0676-1131-2-24_SpecSheet_0000352280.pdf: 129 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF33C-2P-3.3DSA(24)_CL0676-1131-2-24_SpecSheet_0001468031.pdf: 143 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF33C-2P-3.3DSA(24)_CL0676-1131-2-24_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]