DF33C-3S-3.3C
CL0676-1137-9-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF33C-3S-3.3C
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF33C-3S-3.3C
- CL №
- CL0676-1137-9-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 3.3 mm
- Длина разъема
- 11.1 mm
- Ширина разъема
- 7.3 mm
- Высота разъема
- 15.1 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Белый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -35 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
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
- UL 1007
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.57 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF33C-3S-3.3C_CL0676-1137-9-00_2DDrawing_0000950563.pdf: 58 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF33C-3S-3.3C_CL0676-1137-9-00_2DDrawing_0000590914.pdf: 56 KB]
- Лист спецификаций - English [DF33C-3S-3.3C_CL0676-1137-9-00_SpecSheet_0000352361.pdf: 105 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF33C-3S-3.3C_CL0676-1137-9-00_SpecSheet_0001091404.pdf: 98 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF33C-3S-3.3C_CL0676-1137-9-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 20.0-22.0
AWG 20.0-22.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Контакт