Global icon

BM22L-6P-V(51)

CL0677-1007-0-51

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • BM22L-6P-V(51)
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 01, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • BM22L-6P-V(51)
  • CL №
  • CL0677-1007-0-51
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 0.4 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 0.9 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 0.9 mm
  • Выста стыка
  • 0.9 mm
  • Количество контактов
  • 4
  • Заметки по числу позиций
  • 2
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10
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
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 33rd Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • 0.05 μm
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • No
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 150 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 3.4 mm
  • Ширина разъема
  • 2.64 mm
  • Высота разъема
  • 0.75 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 10000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.0078 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Примечание