BM24-20DP/2-0.35V(51)
CL0677-2003-4-51
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- BM24-20DP/2-0.35V(51)
- Тип разъема
- Вилка
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
- BM24-20DP/2-0.35V(51)
- CL №
- CL0677-2003-4-51
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, USB3.0, USB3.1
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.35 mm
- Шаг монтажа
- 0.35 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.8 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.8 mm
- Выста стыка
- 0.8 mm
- Количество контактов
- 20
- Заметки по числу позиций
- 2
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
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
- -40 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 6.07 mm
- Ширина разъема
- 2.02 mm
- Высота разъема
- 0.66 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.008 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM24-20DP/2-0.35V(51)_CL0677-2003-4-51_2DDrawing_0000955062.pdf: 191 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM24-20DP/2-0.35V(51)_CL0677-2003-4-51_2DDrawing_0000616025.pdf: 173 KB]
- Лист спецификаций - English [BM24-20DP/2-0.35V(51)_CL0677-2003-4-51_SpecSheet_0001566946.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM24-20DP/2-0.35V(51)_CL0677-2003-4-51_SpecSheet_0000948907.pdf: 122 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо