DF63-3EP-3.96C
CL0680-0532-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF63-3EP-3.96C
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF63-3EP-3.96C
- CL №
- CL0680-0532-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 12.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 3.96 mm
- Длина разъема
- 20.62 mm
- Ширина разъема
- 8.56 mm
- Высота разъема
- 23.75 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Защёлка
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1015
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.9 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_2DDrawing_0000956840.pdf: 82 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_2DDrawing_0000630599.pdf: 79 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_SpecSheet_0000397104.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_SpecSheet_0001112624.pdf: 123 KB]
- Руководства по использованию - English [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Guideline_0001124948.pdf: 412 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF63-3EP-3.96C_CL0680-0532-7-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]