DF63-3P-7.92DSA
CL0680-0537-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF63-3P-7.92DSA
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF63-3P-7.92DSA
- CL №
- CL0680-0537-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 12.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 7.92 mm
- Шаг контактов
- 7.92 mm
- Длина разъема
- 20.54 mm
- Ширина разъема
- 8.0 mm
- Высота разъема
- 10.0 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.19 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1800 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_2DDrawing_0000957145.pdf: 68 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_2DDrawing_0000632095.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_SpecSheet_0000399095.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_SpecSheet_0001113428.pdf: 136 KB]
- Руководства по использованию - English [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Guideline_0001348611.pdf: 1,018 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_3DDrawing_IGES_0001250831I.zip: 255 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_3DDrawing_STEP_0001250831S.zip: 159 KB]
- След (Allegro) [DF63-3P-7.92DSA_CL0680-0537-0-00_Footprint_Allegro_0001474252.zip: 143 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]