DF63A-6EP-3.96C
CL0680-0558-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF63A-6EP-3.96C
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF63A-6EP-3.96C
- CL №
- CL0680-0558-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV, C-UL/CSA, UL
- Количество контактов
- 6
- Номинальная сила тока
- 10.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 3.96 mm
- Длина разъема
- 24.5 mm
- Ширина разъема
- 8.56 mm
- Высота разъема
- 23.75 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1015
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 2.71 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_2DDrawing_0001158602.pdf: 68 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_2DDrawing_0001179726.pdf: 65 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_SpecSheet_0001158603.pdf: 129 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_SpecSheet_0001179727.pdf: 121 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_Guideline_0001124948.pdf: 412 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_Certifications_UL_0001457486.pdf: 437 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_Certifications_TUV_0001457485.pdf: 1,417 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF63A-6EP-3.96C_CL0680-0558-0-00_Certifications_cUL_0001457487.pdf: 437 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]