DF63W-1618SCF
CL0680-0600-5-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF63W-1618SCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF63W-1618SCF
- CL №
- CL0680-0600-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 14.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 18
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- 0
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.18 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 16000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_2DDrawing_0000956581.pdf: 54 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_2DDrawing_0000627064.pdf: 105 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_SpecSheet_0000394042.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_SpecSheet_0001110838.pdf: 124 KB]
- Руководства по использованию - English [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_Guideline_0001286667.pdf: 827 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_Guideline_0001284938.pdf: 899 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_CableAsseyInstruction_0001134811.pdf: 1,202 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_CableAsseyInstruction_0000108326.pdf: 1,185 KB]
- Условие обжима - English [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_CrimpCondition_0001622872.pdf: 180 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_CrimpCondition_0001622871.pdf: 180 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_CrimpQualityStandard_0001319786.pdf: 59 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF63W-1618SCF_CL0680-0600-5-00_CrimpQualityStandard_0000108315.pdf: 79 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 16.0-22.0
AWG 16.0-22.0
AWG 16.0-22.0
AWG 16.0-22.0
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |
||
|
Аппликатор |