Global icon

DF63W-4EP-3.96C

CL0680-0607-4-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF63W-4EP-3.96C
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 10, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF63W-4EP-3.96C
  • CL №
  • CL0680-0607-4-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Количество контактов
  • 4
  • Номинальная сила тока
  • 12.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 630.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 630.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 3.96 mm
  • Длина разъема
  • 13.16 mm
  • Ширина разъема
  • 37.96 mm
  • Высота разъема
  • 14.76 mm
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
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 22
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 16
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
  • Линейная вилка
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1500 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 3.2 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • 0
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 3.55 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Yes
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.