DF63-2022PCA
CL0680-0639-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF63-2022PCA
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF63-2022PCA
- CL №
- CL0680-0639-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
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
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.8 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_2DDrawing_0001462998.pdf: 56 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_2DDrawing_0001306796.pdf: 53 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_SpecSheet_0001465154.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_SpecSheet_0001338055.pdf: 125 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_Guideline_0001223991.pdf: 1,196 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CableAsseyInstruction_0001161586.pdf: 492 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CableAsseyInstruction_0000108041.pdf: 573 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CrimpQualityStandard_0001319785.pdf: 57 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF63-2022PCA_CL0680-0639-0-00_CrimpQualityStandard_0000108302.pdf: 77 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]