DF63SF-3P-3.96TV(52)
CL0680-0701-0-52
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF63SF-3P-3.96TV(52)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF63SF-3P-3.96TV(52)
- CL №
- CL0680-0701-0-52
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 3
- Номинальная сила тока
- 12.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 3.96 mm
- Шаг контактов
- 3.96 mm
- Длина разъема
- 13.3 mm
- Ширина разъема
- 18.4 mm
- Высота разъема
- 8.3 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 450 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 450 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
- 450 pieces / reel , Gold plating : 0.76μm .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_2DDrawing_0001214994.pdf: 197 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_2DDrawing_0001214992.pdf: 177 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_SpecSheet_0001214995.pdf: 80 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_SpecSheet_0001214993.pdf: 144 KB]
- Руководства по использованию - English [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_Certifications_UL_0001457489.pdf: 13 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_Certifications_TUV_0001457488.pdf: 1,467 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF63SF-3P-3.96TV(52)_CL0680-0701-0-52_Certifications_cUL_0001457490.pdf: 13 KB]