Global icon

DF63SF-2P-7.92TV(52)

CL0680-0704-0-52

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF63SF-2P-7.92TV(52)
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF63SF-2P-7.92TV(52)
  • CL №
  • CL0680-0704-0-52
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Количество контактов
  • 2
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 630.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 630.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 7.92 mm
  • Шаг контактов
  • 7.92 mm
  • Длина разъема
  • 13.3 mm
  • Ширина разъема
  • 18.4 mm
  • Высота разъема
  • 8.3 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.76 μm
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • 10.0 mΩ Max.
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2200 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 450 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 1.01 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 450 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Yes
  • Примечание
  • Rated Current skipped pin type: 15A (16 AWG), 13A (18 AWG)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.