DF63SF-1618SCA(05)
CL0680-0706-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF63SF-1618SCA(05)
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF63SF-1618SCA(05)
- CL №
- CL0680-0706-0-05
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 12.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 630.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 630.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 18
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007, 1430
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.16 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- Rated Current skipped pin type: 15A (16 AWG), 13A (18 AWG)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_2DDrawing_0001234925.pdf: 39 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_2DDrawing_0001234924.pdf: 36 KB]
- Лист спецификаций - English [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_SpecSheet_0001234927.pdf: 70 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_SpecSheet_0001234926.pdf: 123 KB]
- Руководства по использованию - English [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_Guideline_0001227843.pdf: 626 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_Guideline_0001227842.pdf: 649 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_Guideline_0001234140.pdf: 468 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_CableAsseyInstruction_0001227254.pdf: 394 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_CableAsseyInstruction_0001227253.pdf: 469 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_CrimpQualityStandard_0001319787.pdf: 63 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF63SF-1618SCA(05)_CL0680-0706-0-05_CrimpQualityStandard_0001223765.pdf: 82 KB]