Global icon

DF22L-5P-7.92DS(53)

CL0680-1025-4-53

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF22L-5P-7.92DS(53)
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • DF22L-5P-7.92DS(53)
  • CL №
  • CL0680-1025-4-53
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
  • Количество контактов
  • 5
  • Номинальная сила тока
  • 22.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 7.92 mm
  • Шаг контактов
  • 7.92 mm
  • Длина разъема
  • 43.56 mm
  • Ширина разъема
  • 24.0 mm
  • Высота разъема
  • 12.2 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Красный
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2500 V Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 6.84 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 400 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Yes
  • Примечание
  • Standard product, Mating guide key: Left

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие