DF22R-1P-7.92DSA(57)
CL0680-1036-0-57
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF22R-1P-7.92DSA(57)
- Тип разъема
- Розетка
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
- DF22R-1P-7.92DSA(57)
- CL №
- CL0680-1036-0-57
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 1
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 7.92 mm
- Шаг контактов
- 7.92 mm
- Длина разъема
- 10.8 mm
- Ширина разъема
- 12.45 mm
- Высота разъема
- 18.1 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 150 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.81 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_2DDrawing_0001436667.pdf: 253 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_2DDrawing_0001436664.pdf: 241 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_SpecSheet_0001436668.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_SpecSheet_0001436665.pdf: 130 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Сертификаты (UL) [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF22R-1P-7.92DSA(57)_CL0680-1036-0-57_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]