DF22-4DEP-7.92C
CL0680-1051-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF22-4DEP-7.92C
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 30, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF22-4DEP-7.92C
- CL №
- CL0680-1051-4-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 22.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 7.92 mm
- Длина разъема
- 24.22 mm
- Ширина разъема
- 34.95 mm
- Высота разъема
- 21.79 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 14
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
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Защёлка
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 3.8 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 6.65 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
- Standard product, Panel mount type
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_2DDrawing_0000930992.pdf: 184 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_2DDrawing_0000502458.pdf: 187 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_SpecSheet_0000231500.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_SpecSheet_0001057312.pdf: 134 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_Certifications_UL_0001457455.pdf: 705 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_Certifications_TUV_0001457454.pdf: 1,232 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF22-4DEP-7.92C_CL0680-1051-4-00_Certifications_cUL_0001457456.pdf: 705 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]