DF22-1416SCFA
CL0680-1085-6-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF22-1416SCFA
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF22-1416SCFA
- CL №
- CL0680-1085-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 20.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
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
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1430
- Мин. диаметр изоляции провода
- 3.0 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2500 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.54 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 7500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
- Standard product
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_2DDrawing_0000967032.pdf: 77 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_2DDrawing_0000502842.pdf: 85 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_SpecSheet_0000231784.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_SpecSheet_0001057346.pdf: 106 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CableAsseyInstruction_0001227474.pdf: 555 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CableAsseyInstruction_0001224988.pdf: 787 KB]
- Условие обжима - English [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CrimpCondition_0001606675.pdf: 180 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CrimpCondition_0001606674.pdf: 180 KB]
- Условие обжима 068010856_DF22-1416SCFA(φ2.78)_CC [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CrimpCondition_D145911_ja.pdf: 20 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CrimpQualityStandard_0001325273.pdf: 39 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF22-1416SCFA_CL0680-1085-6-00_CrimpQualityStandard_0001325272.pdf: 49 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |
||
|
Аппликатор |