DF22-1416SCA
CL0680-1190-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF22-1416SCA
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF22-1416SCA
- CL №
- CL0680-1190-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 15.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
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
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1430
- Мин. диаметр изоляции провода
- 2.6 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.42 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22-1416SCA_CL0680-1190-0-00_2DDrawing_0001688721.pdf: 54 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22-1416SCA_CL0680-1190-0-00_2DDrawing_0001688720.pdf: 52 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22-1416SCA_CL0680-1190-0-00_SpecSheet_0001348351.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22-1416SCA_CL0680-1190-0-00_SpecSheet_0001348350.pdf: 112 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22-1416SCA_CL0680-1190-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]