DF22A-1416PCFA
CL0680-1194-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF22A-1416PCFA
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF22A-1416PCFA
- CL №
- CL0680-1194-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 20.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 14
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1015
- Мин. диаметр изоляции провода
- 3.8 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.43 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_2DDrawing_0001348413.pdf: 58 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_2DDrawing_0001348412.pdf: 56 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_SpecSheet_0001348416.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_SpecSheet_0001348415.pdf: 109 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CableAsseyInstruction_0001227474.pdf: 555 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CableAsseyInstruction_0001224988.pdf: 787 KB]
- Условие обжима - English [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CrimpCondition_0001606687.pdf: 178 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CrimpCondition_0001606686.pdf: 178 KB]
- Условие обжима [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CrimpCondition_068011940_DF22A-1416PCFA(UL1015_AWG14_16).pdf: 189 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CrimpQualityStandard_0001325477.pdf: 39 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF22A-1416PCFA_CL0680-1194-0-00_CrimpQualityStandard_0001325476.pdf: 49 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]