Global icon

DF22B/C-2RS/P-7.92

CL0680-1200-2-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF22B/C-2RS/P-7.92
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Retainer
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 03, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF22B/C-2RS/P-7.92
  • CL №
  • CL0680-1200-2-00
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Retainer
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 2
  • Номинальная сила тока
  • 25.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Шаг монтажа
  • Шаг контактов
  • 7.92 mm
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
  • гонорар
  • Тип крепления
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2500 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.34 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3000 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Yes
  • Примечание
  • Standard product

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие