DF22BF-4EP-7.92A-3PRT
CL0680-1221-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF22BF-4EP-7.92A-3PRT
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 30, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF22BF-4EP-7.92A-3PRT
- CL №
- CL0680-1221-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 7.92 mm
- Длина разъема
- 56.7 mm
- Ширина разъема
- 45.0 mm
- Высота разъема
- 27.9 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Винт
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 36.61 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 90 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_2DDrawing_0001677985.pdf: 168 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_2DDrawing_0001677984.pdf: 184 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_SpecSheet_0001714705.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_SpecSheet_0001714704.pdf: 128 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22BF-4EP-7.92A-3PRT_CL0680-1221-0-00_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]