DF22SF-4S-7.92C
CL0680-1223-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF22SF-4S-7.92C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 03, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF22SF-4S-7.92C
- CL №
- CL0680-1223-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 7.92 mm
- Длина разъема
- 49.16 mm
- Ширина разъема
- 28.7 mm
- Высота разъема
- 7.7 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 10
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 2500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 4.9 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.86 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_2DDrawing_0001677981.pdf: 145 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_2DDrawing_0001677980.pdf: 156 KB]
- Лист спецификаций - English [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_SpecSheet_0001714703.pdf: 74 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_SpecSheet_0001714702.pdf: 130 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_Guideline_0001478356.pdf: 271 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF22SF-4S-7.92C_CL0680-1223-0-00_Guideline_0001478363.pdf: 810 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]