DF60-2P-10.16DS(27)
CL0680-3016-4-27
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF60-2P-10.16DS(27)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF60-2P-10.16DS(27)
- CL №
- CL0680-3016-4-27
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 45.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 10.16 mm
- Шаг контактов
- 10.16 mm
- Длина разъема
- 22.36 mm
- Ширина разъема
- 25.0 mm
- Высота разъема
- 17.35 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 3000 V Max.
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
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 72 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 5.96 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 216 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 72 pieces / tray
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_2DDrawing_0001135773.pdf: 137 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_2DDrawing_0001135772.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_SpecSheet_0001135775.pdf: 172 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_SpecSheet_0001135774.pdf: 182 KB]
- Руководства по использованию - English [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_3DDrawing_IGES_0001218646I.zip: 117 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_3DDrawing_STEP_0001218646S.zip: 91 KB]
- След (Allegro) [DF60-2P-10.16DS(27)_CL0680-3016-4-27_Footprint_Allegro_0001474225.zip: 144 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]