DF60-1012PCFA(07)
CL0680-3024-2-07
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF60-1012PCFA(07)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF60-1012PCFA(07)
- CL №
- CL0680-3024-2-07
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
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
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 10
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- 3000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1015
- Мин. диаметр изоляции провода
- 5.2 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 900 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 900 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
- 900 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_2DDrawing_0001174401.pdf: 65 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_2DDrawing_0001174400.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_SpecSheet_0001174403.pdf: 268 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_SpecSheet_0001174402.pdf: 339 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_CableAsseyInstruction_0000122262.pdf: 886 KB]
- Условие обжима - English [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_CrimpCondition_0001606700.pdf: 180 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_CrimpCondition_0001606699.pdf: 180 KB]
- Условие обжима 06803024207_DF60-1012PCFA(07)(UL1015)_CC [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_CrimpCondition_D144253_en.pdf: 98 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_CrimpQualityStandard_0001315715.pdf: 40 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF60-1012PCFA(07)_CL0680-3024-2-07_CrimpQualityStandard_0000108061.pdf: 55 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |