DF60-8PCA(07)
CL0680-3048-0-07
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF60-8PCA(07)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF60-8PCA(07)
- CL №
- CL0680-3048-0-07
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 50.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
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
- 30
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 8
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 8
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- 3000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1283
- Мин. диаметр изоляции провода
- 7.54 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- No
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_2DDrawing_0001237293.pdf: 40 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_2DDrawing_0001237292.pdf: 36 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_SpecSheet_0001237295.pdf: 158 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_SpecSheet_0001237294.pdf: 221 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_CableAsseyInstruction_0000122262.pdf: 886 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_CableAsseyInstruction_0000107805.pdf: 960 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_CrimpQualityStandard_0001315716.pdf: 40 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF60-8PCA(07)_CL0680-3048-0-07_CrimpQualityStandard_0000108248.pdf: 55 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |