DF60-1EP-10.16C
CL0680-3050-2-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF60-1EP-10.16C
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF60-1EP-10.16C
- CL №
- CL0680-3050-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 1
- Номинальная сила тока
- 50.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 10.16 mm
- Длина разъема
- 29.2 mm
- Ширина разъема
- 38.6 mm
- Высота разъема
- 15.9 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Винт
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 8
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Винт
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
- Линейная вилка
Размерные данные
- Тип крепления
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 3000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1015, 1283
- Мин. диаметр изоляции провода
- 7.8 mm
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
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.93 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Yes
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_2DDrawing_0001462972.pdf: 79 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_2DDrawing_0000629283.pdf: 210 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_SpecSheet_0001471254.pdf: 182 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_SpecSheet_0001111936.pdf: 264 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF60-1EP-10.16C_CL0680-3050-2-00_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 8.0-8.0
AWG 8.0-8.0
AWG 10.0-12.0
AWG 8.0-8.0
AWG 10.0-12.0
AWG 8.0-8.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема