DF60A-2S-10.16C(15)
CL0680-3059-0-15
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF60A-2S-10.16C(15)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF60A-2S-10.16C(15)
- CL №
- CL0680-3059-0-15
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 2
- Номинальная сила тока
- 45.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 10.16 mm
- Длина разъема
- 22.36 mm
- Ширина разъема
- 24.4 mm
- Высота разъема
- 18.0 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Красный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 8
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 3000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1015, 1283
- Мин. диаметр изоляции провода
- 7.8 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.77 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 100 pieces / pack , Mold : Red .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_2DDrawing_0001242686.pdf: 47 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_2DDrawing_0001242685.pdf: 45 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_SpecSheet_0001242688.pdf: 182 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_SpecSheet_0001242687.pdf: 263 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_Guideline_0001195125.pdf: 185 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_Certifications_UL_0001457474.pdf: 939 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_Certifications_TUV_0001457473.pdf: 1,454 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF60A-2S-10.16C(15)_CL0680-3059-0-15_Certifications_cUL_0001457475.pdf: 939 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]