Global icon

DF60F-2P-10.16DSA(50)

CL0680-4007-0-50

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF60F-2P-10.16DSA(50)
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DF60F-2P-10.16DSA(50)
  • CL №
  • CL0680-4007-0-50
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL, TÜV
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
  • 10.16 mm
  • Шаг контактов
  • 10.16 mm
  • Длина разъема
  • 22.36 mm
  • Ширина разъема
  • 15.7 mm
  • Высота разъема
  • 21.5 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
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
  • Клавиша
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Yes
  • Металлические экраны
  • No
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 3000 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 96 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 5.94 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 288 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие