DF60FR-2S-10.16C
CL0680-4011-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF60FR-2S-10.16C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF60FR-2S-10.16C
- CL №
- CL0680-4011-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Количество контактов
- 2
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
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 10.16 mm
- Длина разъема
- 22.36 mm
- Ширина разъема
- 26.1 mm
- Высота разъема
- 18.6 mm
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
- 30
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Красный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 8
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 3000 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1015, 1283
- Мин. диаметр изоляции провода
- 7.8 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.09 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_2DDrawing_0001499582.pdf: 79 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_2DDrawing_0001499580.pdf: 86 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_SpecSheet_0001499583.pdf: 101 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_SpecSheet_0001499581.pdf: 187 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Сертификаты (UL) [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_Certifications_UL_0001457477.pdf: 408 KB]
- Сертификаты (TUV) [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_Certifications_TUV_0001457476.pdf: 1,096 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [DF60FR-2S-10.16C_CL0680-4011-0-00_Certifications_cUL_0001457478.pdf: 408 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]