DF60FS-4S-10.16C-CV
CL0680-4022-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF60FS-4S-10.16C-CV
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 24, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF60FS-4S-10.16C-CV
- CL №
- CL0680-4022-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 4
- Номинальная сила тока
- 42.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 10.16 mm
- Длина разъема
- 44.72 mm
- Ширина разъема
- 11.9 mm
- Высота разъема
- 26.35 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Серый
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чехол
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Металлические экраны
- No
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 3000 V Max.
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 3.49 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_2DDrawing_0001684822.pdf: 163 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_2DDrawing_0001682191.pdf: 271 KB]
- Лист спецификаций - English [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_SpecSheet_0001698822.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_SpecSheet_0001698821.pdf: 111 KB]
- Руководства по использованию - English [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_Guideline_0000122272.pdf: 530 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_Guideline_0000107813.pdf: 554 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF60FS-4S-10.16C-CV_CL0680-4022-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]