DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)
CL0683-0145-0-58
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)
- CL №
- CL0683-0145-0-58
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 50
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 60.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 17.5 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Высота разъема
- 6.3 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 0.91 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- With tape for vacuum pick and place
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)_CL0683-0145-0-58_2DDrawing_0001375246.pdf: 134 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)_CL0683-0145-0-58_2DDrawing_0001179369.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - English [DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)_CL0683-0145-0-58_SpecSheet_0001375247.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF17B(4.0)-50DP-0.5V(58)_CL0683-0145-0-58_SpecSheet_0001179370.pdf: 160 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ