DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)
CL0683-0255-8-57
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)
- CL №
- CL0683-0255-8-57
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 4.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 4.0 mm
- Выста стыка
- 4.0 mm
- Количество контактов
- 26
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 60.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 11.5 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Высота разъема
- 3.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.21 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0255-8-57_2DDrawing_0000996529.pdf: 306 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0255-8-57_2DDrawing_0000856112.pdf: 301 KB]
- Лист спецификаций - English [DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0255-8-57_SpecSheet_0000422669.pdf: 43 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF17B(3.0H)-26DS-0.5V(57)_CL0683-0255-8-57_SpecSheet_0001007454.pdf: 49 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка