DF30FC-70DP-0.4V(81)
CL0684-1077-3-81
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF30FC-70DP-0.4V(81)
- Тип разъема
- Вилка
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
- DF30FC-70DP-0.4V(81)
- CL №
- CL0684-1077-3-81
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.9 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.9 mm
- Выста стыка
- 0.9 mm
- Количество контактов
- 70
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
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
- -35 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 15.14 mm
- Ширина разъема
- 4.56 mm
- Высота разъема
- 0.9 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.049 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF30FC-70DP-0.4V(81)_CL0684-1077-3-81_2DDrawing_0001000295.pdf: 316 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF30FC-70DP-0.4V(81)_CL0684-1077-3-81_2DDrawing_0000867964.pdf: 314 KB]
- Лист спецификаций - English [DF30FC-70DP-0.4V(81)_CL0684-1077-3-81_SpecSheet_0000426386.pdf: 412 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF30FC-70DP-0.4V(81)_CL0684-1077-3-81_SpecSheet_0001012841.pdf: 442 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо