Global icon

DF37B-20DP-0.4V(51)

CL0684-3008-1-51

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DF37B-20DP-0.4V(51)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • DF37B-20DP-0.4V(51)
  • CL №
  • CL0684-3008-1-51
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.0, MIPI
  • Скорость передачи данных
  • 5.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.4 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 0.98 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 0.98 mm
  • Выста стыка
  • 0.98 mm
  • Количество контактов
  • 20
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • 0.3 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • DC 30.0 V
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -35 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Толщина покрытия
  • Металлические экраны
  • No
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Очитстка печатной платы
  • No
  • позиционирующий штырь
  • No
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Выдерживаемое напряжение
  • 100 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 100.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 5.17 mm
  • Ширина разъема
  • 1.98 mm
  • Высота разъема
  • 0.76 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 8000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Масса
  • 0.0097 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 8000 PCS
  • Примечание