DF40C-30DP-0.4V(58)
CL0684-4012-4-58
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF40C-30DP-0.4V(58)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DF40C-30DP-0.4V(58)
- CL №
- CL0684-4012-4-58
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.1 Gen2, USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe, null
- Скорость передачи данных
- 20.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 1.5 mm
- Высота стыка (макс.)
- 3.5 mm
- Выста стыка
- 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 mm
- Количество контактов
- 30
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
- 90.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 7.52 mm
- Ширина разъема
- 2.97 mm
- Высота разъема
- 1.14 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.025 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_2DDrawing_0001142886.pdf: 235 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_2DDrawing_0000555875.pdf: 223 KB]
- Лист спецификаций - English [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_SpecSheet_0001142887.pdf: 72 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_SpecSheet_0000851676.pdf: 145 KB]
- Руководства по использованию - English [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_Guideline_0001442210.pdf: 1,142 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_Guideline_0001442213.pdf: 1,567 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_3DDrawing_IGES_0001218410I.zip: 550 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_3DDrawing_STEP_0001218410S.zip: 204 KB]
- След (Allegro) [DF40C-30DP-0.4V(58)_CL0684-4012-4-58_Footprint_Allegro_0001474296.zip: 147 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо